Dvoustěnná skříň pro venkovní instalaci z hliníku s třídou odolnosti RC2.
- Obj. č.:
- CS 9751912
- Popis výrobku
- 2-dveřová dvoustěnná skříň pro venkovní instalaci z hliníku s třídou odolnosti RC 2. Včetně podstavce pro ranžírování kabelů. Připraveno k uchycení kombinovaných lišt 19"/ETSI a systému Direct Air Cooling (DAC).
- Materiál
- Skříň, střecha, dveře, podlahový plech: hliník, AlMg3, 2,0 mm
Montážní deska(y): hliník, AlMg3, 3,0 mm
Upevňovací lišta: nerez ocel 1.4016 (AISI 430) - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Ochranná stříška proti povětrnostním vlivům s ventilací, připraveno k montáži systému Direct Air Cooling (DAC)
Aretace dveří pomocí mechanické západky (cca 155°)
Otočná páková rukojeť a profilová půlválcová vložka, zámek BJ20027
Podstavec pro ranžírování kabelů, opláštěný po celém obvodu
Přírubové desky
Podlahový plech
Včetně 2 montážních desek
Vestavěná středová přepážka - Rozměry
- Šířka: 1.300 mm
Výška: 1.050 mm
Hloubka: 500 mm - Rozměry
- Celková výška: 1.600 mm
Výška střechy na ochranu proti dešti: 130 mm
Výška podstavce: 400 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Počet dveří
- 2
- Úhel otevření dveří
- cca 155°
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém s jednoduchou a dvojitou válcovou vložkou zámku
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: BJ20027 - Přírubová deska
- Velikost: 2
Počet: 3 - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 115 kg
- Brutto hmotnost
- 135 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Popis výrobku
- CS Multifunkční skříň MFG 12, 2-dveřová, dvoustěnná, ŠVH: 1300×1600×500 mm
- Dokumentace
- Návod