Řadově spojitelná, dvouplášťová skříň pro venkovní použití s podstavcem 100 mm, dveřmi, zadní stěnou a bezešvou řadově spojitelnou ochrannou stříškou proti povětrnostním vlivům. Pro efektivní a flexibilní vnitřní vybavení je k dispozici kompletní rám skříně. Skříň je připravena pro montáž nástěnné chladicí jednotku Blue e+ pro venkovní použití.
- Obj. č.:
- CS 9782888
- Provedení
- pro uspořádání v řadě
S výřezem pro chladicí jednotku do vnějšího prostředí 1,5 kW - Materiál
- Rám skříně: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Ploché díly a kryty podstavce: hliník, AlMg3
Střecha proti dešti: Hliník - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Řadově spojitelná, dvouplášťová skříň pro venkovní použití
Rám skříně se systémovým děrováním 25 mm ve střešním a podlahovém rámu a vertikální profily s 2 upevňovacími rovinami
Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027
Zadní stěna
Střecha na ochranu proti dešti
Podstavec s přišroubovanými přírubovými deskami a přišroubovanými kryty vpředu a vzadu - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 800 mm - Rozměry
- Celková výška: 1.945 mm
Výška střechy na ochranu proti dešti: 45 mm
Výška podstavce: 100 mm - Počet dveří
- 1
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Čtyřbodové zamykání
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: BJ20027 - Přírubová deska
- Velikost: 2
Počet: P2 - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Všechny ploché díly zdvojeny a uzemněny (vnější stěna na vnitřní stěně)
- Pro montáž samostatně stojící systémové skříně jsou nutné bočnice pro CS Toptec, řadově spojitelné
- Poznámka k obj. č.
- Pro uzavření výřezu je nutná klimatizační jednotka nebo plech adaptéru
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 80 kg
- Brutto hmotnost
- 80,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177986176
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- CS Toptec, řadově spojitelný, ŠVH: 800 × 1800 × 800 mm, s výřezem pro venkovní chladící jednotku 1,5 kW
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod