- Obj. č.:
- DK 5508790
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°)
Zadní dveře z ocelového plechu, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Spodní krycí profil s podlahovým plechem, vícedílný, plný
Těsnění pro řadové spojení a těsnicí sada pro podlahové plechy (přiloženy)
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s uzemňovacím bodem (přiloženo)
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
- Design doors
- uzavřené, IP 55
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- bez 19" vnitřního vybavení
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55 jen ve spojení s těsněním pro řadové spojení nebo s přišroubovanými bočnicemi
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- U skříní s výškou a hloubkou 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm jsou na přání k dispozici vhodné bočnice, které se dodávají namontované na skříni
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 93 kg
- Brutto hmotnost
- 96 kg
- EAN
- 4028177703087
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
-
TS IT, bez 19" vnitřního vybavení, prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U, IP 55