Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů.
- Obj. č.:
- CP 6501020
- Popis výrobku
- Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů.
- Materiál
- ocelová trubka, s práškovým nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Průměr
- 48,3 mm
- Délka
- 1 000 mm
- Tloušťka materiálu
- 4 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,7 kg
- Brutto hmotnost
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Nosný profil CP 40 1000mm RAL 7034
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod