Nosný profil CP 40, z nerez ocel plná

Obj. č.: CP 6660010

Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů.

Obj. č.:
CP 6660010
Popis výrobku
Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů.
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Rozsah dodávky
Nosný profil
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
Průměr
48,3 mm
Délka
1 000 mm
Tloušťka materiálu
3,6 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,7 kg
Brutto hmotnost
3,9 kg
Číslo celní sazby
73064020
EAN
4028177254237
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP Nosný profil nerez l=1000mm
Prohlášení
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Návod