Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů.
- Obj. č.:
- CP 6660050
- Popis výrobku
- Upevnění na spojovacích prvcích pomocí 2 upínacích šroubů.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- Průměr
- 48,3 mm
- Délka
- 500 mm
- Tloušťka materiálu
- 3,6 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,755 kg
- Brutto hmotnost
- 2,08 kg
- Číslo celní sazby
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP Nosný profil nerez l=500mm
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod