- Obj. č.:
- CP 6513050
- Provedení
- otevřený
- Popis výrobku
- Upevnění na spojovacích prvcích 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub, možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů.
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
- Barva
- Nosný profil: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosné profily CP-L
- Délka
- 1 000 mm
- Tloušťka materiálu
- 8 mm
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 85 mm
Délka: 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,413 kg
- Brutto hmotnost
- 4,613 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177565807
- ECLASS 8.0
- 27400556