- Obj. č.:
- CP 6200000
- Provedení
- otevřený
- Popis výrobku
- Upevnění na spojovacích prvcích 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub, možnost libovolného zkrácení. Uzavřený kabelový kanál pro vyšší zatížení a torzi. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krytem.
- Výhody
- Otevřený nosný profil pro dodatečné zavedení kabelů
- Oddělení řídících kabelů a napájení ve dvou kanálech
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kryt s úchyty
- Délka
- 2 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 80 mm
Výška: 155 mm
Délka: 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19,125 kg
- Brutto hmotnost
- 20,132 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177119758
- ECLASS 8.0
- 27400556