K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu.
- Obj. č.:
- CP 6501160
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7024
- Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 300°
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,699 kg
- Brutto hmotnost
- 1,735 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177436084
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP 40 Otočný kloub horizontální, RAL7023
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod