Pro montáž dvou skříní k systému nosných ramen / stojanu.
- Obj. č.:
- CP 6206350
- Popis výrobku
- Pro montáž dvou skříní k systému nosných ramen / stojanu.
- Výhody
- Ergonomické nastavení ze skříně s monitorem a klávesnicí
- Jednoduché, plynulé nastavení požadované polohy pomocí třecí brzdy
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Naklápěcí spojka: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,72 kg
- Brutto hmotnost
- 6,72 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Naklápěcí spojka pro systém nosných ramen CP 60
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod