Nosné rameno, s možností výškového nastavení pro systém nosných ramen CP 120

Obj. č.: CP 6510210

nabízí lepší ergonomii

Obj. č.:
CP 6510210
Popis výrobku
Díky možnému nastavení nabízí více ergonomie pro velké i malé obsluhující osoby, pro pracoviště v sedě a ve stoje, pomocí stavěcího šroubu vpředu, na nosném rameni podle potřeby nastavitelné až na 800 mm. Odnímatelné plastové kryty se sponami pro přístup k integrovanému vedení kabelů.
Výhody
Přesná optimalizace tlačné pružiny na hmotnost skříňky pomocí stavěcího šroubu vzadu na nosném ramenu
Absolutní funkční bezpečnost, při prasknutí tlačné pružiny zůstává rameno ve své poloze
Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný
Barva
RAL 9006
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
962 mm
Možnosti montáže
Maximální průřez k protažení kabelů 8 x 15 mm
Poznámka k obj. č.
Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
Rozměry
Délka: 962 mm
Nosnost
10 kg...20 kg
Balení
1 ks
Netto hmotnost
7,574 kg
Brutto hmotnost
7,973 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
CP výškově stavitelné rameno l=962mm
Prohlášení
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Návod