- Číslo výrobku:
- CP 6206.400
- Provedení
- K montáži mezi ovládací skříňku a
Spojkou CP 60/120/180 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Upevněním CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Úhlová spojka 90° CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
- Popis výrobku
- K montáži mezisystém spojky 60/120 nebosystém upevnění 60/120 nebosystém úhlového otočného upevnění 60/120 a ovládací skříňku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Upevňovací materiál
- Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,617 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177684423
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP-C 60 Adaptér sklonu 10°, Ø129