K montáži mezi spojku, systém 60/120 nebo upevnění, systém 60/120 nebo úhlové otočné upevnění 90°, systém 60/120 a ovládací skříňku.
- Obj. č.:
- CP 6206420
- Výhody
- Vnitřní ozubení kloubů umožňuje stabilní aretaci nakloněné skříně v různých pozicích.
- Použitím přiložených závitových svorníků lze omezit úhel otáčení.
- Oblasti použití
- K propojení ovládací skřínky s adaptérem pro nastavení sklonu
- Spojkou CP 60/120/180 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Upevněním CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
- Úhlovou spojkou 90°C, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiál
- Adaptér pro nastavení sklonu: hliníkový odlitek
Manžeta: plast - Barva
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Manžeta
Upevňovací materiál - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Tilt angle note
- lze nastavit v krocích po 7,5°
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,35 kg
- Brutto hmotnost
- 1,42 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Adaptér CP-L nastavitelný +/-45°
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Further instructions
- Návod