Pro montáž ovládacích skříněk s výřezem pro nosné rameno 120 x 65mm a přípojovací konzoly VESA 75/100
- Obj. č.:
- CP 6212500
- Provedení
- Pro dodatečnou montáž ovládacích skříněk s výřezem pro nosné rameno 120 x 65 mm a připojovací konzolí VESA 75/100 k:
Spojka CP 120, 6212.300
Upevnění CP 120, 6212.320
Úhlová spojka 90°, CP 120, 6212.380
Otočný kloub s výložníkem (6206.850)
Otočný kloub pro integrovanou montáž do stroje (6206.870) - Materiál
- Hliníkový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Upevňovací materiál - Rifid y/n
- ano
- Rozměry
- Výška: 40 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,552 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Adaptér z CP-L Ø130 na CP-L 120x65mm
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták