- Číslo výrobku:
- CP 6212.520
- Provedení
- K montáži mezi
Skříň s připojením nosného ramene o Ø 180 mm a
Spojkou CP 60/120/180 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Upevněním CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Otočný kloub 6206.850, 6206.870
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Upevňovací materiál
- Rozměry
- Výška: 20 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,546 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Adaptér z Ø180 na CP-L Ø129