K otočnému upevnění skříňky na vertikálním dílu systému nosných ramen 60
- Obj. č.:
- CP 6206340
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění skříňky na vertikálním dílu systému nosných ramen 60
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 310°, lze aretovat pomocí svěrací páčky
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,278 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 60 Otočná spojka 120x65mm
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod