K otočnému upevnění skříňky na horizontálním dílu systému nosných ramen. Montáž skříňky zavěšením nebo nasazením. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Obj. č.:
- CP 6206380
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění skříňky na horizontálním dílu systému nosných ramen. Montáž skříňky zavěšením nebo nasazením. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Úhlové otočné upevnění: hliníkový odlitek/zinkový tlakový odlitek
Kryt: plast - Barva
- Úhlové otočné upevnění: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Závitové kolíky
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 310°, lze aretovat pomocí svěrací páčky
- Použitím přiložených závitových svorníků lze omezit úhel otáčení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,8 kg
- Brutto hmotnost
- 1,953 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177684393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 60 Otočná 90° úhlová spojka Ø129
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod