Pro spojení horizontálních a vertikálních prvků nosných ramen. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Obj. č.:
- CP 6218600
- Popis výrobku
- Pro spojení horizontálních a vertikálních prvků nosných ramen. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Úhelník: hliníkový odlitek
Kryt: plast - Barva
- Úhelník: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,2 kg
- Brutto hmotnost
- 3,4 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 180 Úhelník 90°
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod