K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu.
- Obj. č.:
- CP 6212720
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu.
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Šrouby pro omezení úhlu otáčení
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 330°
- Použitím přiložených šroubů lze omezit úhel otáčení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5 kg
- Brutto hmotnost
- 5,42 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 120 Horizontální kloub - vert.vývod
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Further instructions