K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Obj. č.:
- CP 6206700
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Kryt: plast
Horizontální kloub: Hliníkový odlitek - Barva
- Kryt: RAL 7024
Kloub nástavce: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Šrouby pro omezení úhlu otáčení
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 330°
- Použitím přiložených šroubů/dorazové desky lze omezit úhel otáčení
- Rozměry
- Šířka: 146 mm
Výška: 158 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,86 kg
- Brutto hmotnost
- 3,06 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 60 Horizontální kloub - hor. vývod
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod