K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Obj. č.:
- CP 6218700
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění systému nosných ramen na horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Horizontální kloub: Ocelový odlitek
Kryt: plast - Barva
- Kloub nástavce: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Šrouby pro omezení úhlu otáčení
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 330°
- Použitím přiložených šroubů/dorazové desky lze omezit úhel otáčení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 18 kg
- Brutto hmotnost
- 18,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 180 Horizontální kloub - vert.vývod
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod