K otočnému upevnění systému nosných ramen na vertikální plochy. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Obj. č.:
- CP 6212740
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění systému nosných ramen na vertikální plochy. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Nástěnný kloub: hliníkový odlitek
Kryt: plast - Barva
- Nástěnný kloub: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Šrouby pro omezení úhlu otáčení
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 330°
- Použitím přiložených šroubů lze omezit úhel otáčení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,38 kg
- Brutto hmotnost
- 6,66 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684119
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 120 Nástěnný kloub - hor. vývod
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Further instructions