K otočnému upevnění systému nosných ramen na vertikální plochy.
- Obj. č.:
- CP 6218740
- Popis výrobku
- K otočnému upevnění systému nosných ramen na vertikální plochy.
- Materiál
- Nástěnný kloub: ocelový odlitek
Manžeta: plast - Barva
- Nástěnný kloub: RAL 7035
Manžeta: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Manžeta
Šrouby pro omezení úhlu otáčení
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 180°
- Nastavitelné omezení pomocí 2 perforovaných ocelových destiček
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 12,958 kg
- Brutto hmotnost
- 13,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 180 Nástěnný kloub - hor. vývod
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod