K nepohyblivému upevnění systému nosných ramen na vertikální nebo horizontální plochy.
- Obj. č.:
- CP 6218820
- Popis výrobku
- K nepohyblivému upevnění systému nosných ramen na vertikální nebo horizontální plochy.
- Materiál
- Upevnění na stěně/na horizontální rovině: ocelový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,918 kg
- Brutto hmotnost
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 180 Upevnění na stěně - malé
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod