Ke stabilnímu upevnění systému nosných ramen na vertikální nebo horizontální plochy.
- Obj. č.:
- CP 6212800
- Popis výrobku
- Ke stabilnímu upevnění systému nosných ramen na vertikální nebo horizontální plochy.
- Výhody
- S přípravou pro flexibilní zavedení a protažení kabelů ze všech stran
- Integrovaná montáž prováděná jednou osobou pomocí otvorů pro zavěšení
- Volitelné upevnění na montážní plochu kolíkovým spojením zabezpečené proti přetočení
- Integrovaná možnost seřízení
- Materiál
- Upevnění na stěně/na horizontální rovině: hliníkový odlitek
Kryt: plast - Barva
- Upevnění na stěně/na horizontální rovině RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Závitové kolíky
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,652 kg
- Brutto hmotnost
- 2,852 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 120 Upevnění na stěně - velké
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Further instructions