Spojovací prvek mezi většími a menšími systémy nosných ramen, jakož i pro montáž malých, plochých ovládacích skříněk.
- Obj. č.:
- CP 6212640
- Provedení
- Pro kombinaci nosných ramen CP 120 na 60
- Výhody
- Integrovaná možnost seřízení
- Oblasti použití
- Spojovací prvek mezi většími a menšími systémy nosných ramen, je-li z důvodů statiky, vzhledu nebo nákladů zvolena taková konstrukce
- K montáži malé, ploché ovládací skříňky, pokud je u velkých délek výložníku zapotřebí nosnost většího systému v horizontálním směru
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnění
Závitořezné šrouby pro upevnění nosného profilu - Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,72 kg
- Brutto hmotnost
- 0,75 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 120 Adaptér na CP-C 59
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod