Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby do otvorů pro šrouby. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krycím profilem.
- Obj. č.:
- CP 6212100
- Popis výrobku
- Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby do otvorů pro šrouby. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krycím profilem.
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
- Barva
- Nosný profil: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Délka
- 1 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 75 mm
Výška: 120 mm
Délka: 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,801 kg
- Brutto hmotnost
- 8,26 kg
- Číslo celní sazby
- 76042100
- EAN
- 4028177683945
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 120 Nosný profil 1000mm
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Further instructions