Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krycím profilem. Profilování ve tvaru X pro vyšší zatížitelnost, velké kanály pro vedení kabelů. Horní kanál je dostatečně velký pro kabely s velkými konektory (např. DVI nebo VGA) a je k dispozici resp. použitelný v celém systému.
- Obj. č.:
- CP 6218210
- Popis výrobku
- Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krycím profilem. Profilování ve tvaru X pro vyšší zatížitelnost, velké kanály pro vedení kabelů. Horní kanál je dostatečně velký pro kabely s velkými konektory (např. DVI nebo VGA) a je k dispozici resp. použitelný v celém systému.
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
Kryt: plast - Barva
- Nosný profil: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Nosný profil
Kryt s úchyty - Délka
- 2 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 160 mm
Délka: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21,442 kg
- Brutto hmotnost
- 22,571 kg
- Číslo celní sazby
- 76042100
- EAN
- 4028177683853
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP-C 180 Nosný profil 2000mm - otevřený
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod