Pro kombinaci nosných ramen CP 60 na CP 40
- Obj. č.:
- CP 6206640
- Výhody
- Integrovaná možnost seřízení
- Snímatelný kryt pro jednoduché vedení kabelů
- Oblasti použití
- Spojovací prvek horizontálního CP 60 na vertikální CP 40
- K montáži malých, plochých ovládacích skříněk se součástmi CP 40, je-li při větších délkách výložníku třeba vyšší nosnost CP 60 nebo je-li pro aplikaci nezbytný mezikloub.
- Materiál
- Úhlový adaptér 90°: Hliníkový odlitek
Kryt: plast - Barva
- Úhlový adaptér 90°: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Těsnění
Seřizovací šrouby
Závitořezné šrouby a upínací šrouby pro upevnění nosného profilu - Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,04 kg
- Brutto hmotnost
- 1,12 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Úhlový adapter 90° CP 60 na CP 39
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták