- Obj. č.:
- CP 6508010
- Provedení
- Připojení k systémům nosných ramen Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 přes adaptér z přípojky nosného ramene Ø 130 mm na 120 x 65 mm
- Popis výrobku
- Pro připojení plochých ovládacích skříněk na zadní straně. Snímatelný kryt pro jednoduché protažení kabelů.
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Barva
- Konzola, víko: RAL 7024
- Rozsah dodávky
- 2 stahovací kabelové pásky
Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Rifid y/n
- ano
- Poznámka
- V závislosti na použití je zapotřebí upevnění nebo spojka
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,659 kg
- Brutto hmotnost
- 0,685 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP-L připoj. konzole 120x65mm, RAL7023