K otočnému upevnění skříňky na vertikálním dílu systému nosných ramen 40.
- Obj. č.:
- CP 6501050
- Materiál
- zinek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7024
- Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 305°, lze aretovat pomocí svěrací páčky
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,18 kg
- Brutto hmotnost
- 1,32 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Otočná spojka CP 40 350°, RAL7023
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod