K otočnému upevnění skříňky na vertikálním dílu systému nosných ramen 40.
- Obj. č.:
- CP 6501130
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7024
- Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 305°, lze aretovat pomocí svěrací páčky
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,59 kg
- Brutto hmotnost
- 1,603 kg
- Číslo celní sazby
- 79070000
- EAN
- 4028177436053
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP 40 Otočná spojka skříňky, RAL7023
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod