K nepohyblivému upevnění skříně na systému nosných ramen 40.
- Obj. č.:
- CP 6501120
- Materiál
- Hliníkový odlitek
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7024
- Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 305°, lze aretovat pomocí svěrací páčky
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,579 kg
- Brutto hmotnost
- 1,584 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP40 Spojka skříňky, profil 90°, RAL7023
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod