K otočnému upevnění skříňky na vertikálním dílu systému nosných ramen 40.
- Obj. č.:
- CP 6664000
- Provedení
- Spojka CP 40, z nerez oceli
- Materiál
- Nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 350°, lze aretovat pomocí šroubů s rýhovanou maticí
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,92 kg
- Brutto hmotnost
- 1,202 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177122260
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Spojka skříňky, otočná
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod