K nepohyblivému upevnění systému nosných ramen na vertikální nebo horizontální plochy, též s možností závěsného upevnění ke stropu.
- Obj. č.:
- CP 6663000
- Materiál
- Nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,828 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Upevnění nosného ramene
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod