K otočnému upevnění systému nosných ramen na svislé nebo vodorovné plochy.
- Obj. č.:
- CP 6663500
- Provedení
- Na zadní straně, závit M8
- Materiál
- Nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- Otočné/s nastavitelným sklonem
- ano
- Rotation angle/swivel area
- cca 350°, lze aretovat pomocí šroubů s rýhovanou maticí
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,657 kg
- Brutto hmotnost
- 3,98 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Otočná upevňovací příruba
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod