- Obj. č.:
- CP 6665500
- Provedení
- Na čelní straně, otvor Ø 9 mm
- Oblasti použití
- S otvorem pro montáž těchto prvků
- Upevnění na podlahu, otočné, CP 40, z nerez oceli (6663.500), se 4 šrouby
- Upevnění na stěnu/podlahu, nepohyblivé, CP 40, z nerez oceli (6663.000), se 4 šrouby a maticemi
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- IP X9 dle normy ČSN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- ano
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,755 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP Nástěnná konzole pro