Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krycím profilem. S upínacími prvky pro vyšší zatížitelnost.
- Obj. č.:
- CP 6206110
- Popis výrobku
- Upevnění ke spojovacím prvkům 4 závitořeznými šrouby v otvoru pro šroub. Možnost libovolného zkrácení, bez potřeby řezání závitů. Otevřený kabelový kanál pro snadný přístup v případě servisu a pro kabely osazené konektory, s možností uzavření krycím profilem.
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový protlačovaný profil
Upínací prvky: ocel
Krycí profil: plast - Barva
- Nosný profil: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Nosný profil
Upínací prvky pro stabilizaci
Kryt s úchyty - Délka
- 1 000 mm
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,5 kg
- Brutto hmotnost
- 5,62 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP TNosný profil CP 60 otevřený
- Dokumentace
- Further instructions
- Návod