- Obj. č.:
- CP 6212120
- Popis výrobku
- Nový, výškově nastavitelný nosný profil zajišťuje vždy správný přehled o rozhodujících prvcích komunikace mezi člověkem a strojem. Systém lze bez další adaptace na straně stěny namontovat přímo na komponenty systému nosných ramen CP 120 a na straně skříně vždy podle modelu buď na systém nosných ramen CP 60, nebo CP 120.
- Výhody
- Nosné rameno setrvává v jakékoli poloze
- Možnost dalšího upevnění pomocí upínací páky
- Přesná optimalizace pro zatížení při zavěšení pomocí stavěcího šroubu vpředu na nosném profilu
- Stavěcí šroub přístupný bez demontáže komponent
- Bezpečnost díky velké kabelové vaně a vedení kabelů na otočných bodech
- Snímatelná bočnice pro snadný přístup k vedení kabelu
- Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný
- Kabely s konektory jako např. DVI, VGA lze bez problémů protáhnout
- Velký hmotnostní rozsah od 4 do 60 kg se třemi systémy. (Hmotnostní rozsah platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil)
- Technické údaje
- Kabelová vana: 43 x 21 mm (š x v), max. průchod kabelů s konektory: 59 x 17 mm (š x v)
- Nabízí větší ergonomii díky nastavitelnému rozsahu 600 mm (± 300 mm)
- Oblasti použití
- Pro vysoké i malé uživatele
- Pro pracoviště vsedě a vestoje
- Materiál
- Kloubové díly: hliníkový odlitek
Manžeta: plast
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Poznámka
- U kombinací s výškově nastavitelným nosným profilem dodržujte tento pokyn: Při použití mezikloubu je nutné výškově nastavitelný nosný profil použít vždy v horizontální pozici, která je nejblíže ovládací skříňce.
- Rozměry
- Délka: 790 mm
- Nosnost
- 10 kg...60 kg
- Poznámka k obj. č.
- Maximální průřez k protažení kabelů 17 x 59 mm
- Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13,76 kg
- Brutto hmotnost
- 14,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
Nosný profil, výškově nastavitelný pro systémy nosných ramen CP120/120