Upevnění lze namontovat jak na připojení nosného ramena skříňky Optipanel, tak i na spodní nebo zadní stranu libovolné skříňky.
- Obj. č.:
- IW 6902640
- Popis výrobku
- S montážním výřezem pro konektorovou průchodku k utěsněnému zavedení kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Upevnění může být namontováno jak na připojení nosného ramena skříňky Optipanel, tak i na spodní nebo zadní straně libovolné skříňky.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,654 kg
- Brutto hmotnost
- 1,854 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557