- Obj. č.:
- CP 6510330
- Popis výrobku
- Díky možnému nastavení nabízí více ergonomie pro velké i malé obsluhující osoby, pro pracoviště v sedě a ve stoje, pomocí stavěcího šroubu vpředu, na nosném rameni podle potřeby nastavitelné až na 800 mm. Odnímatelné plastové kryty se sponami pro přístup k integrovanému vedení kabelů.
- Výhody
- Přesná optimalizace tlačné pružiny na hmotnost skříňky pomocí stavěcího šroubu vzadu na nosném ramenu
- Absolutní funkční bezpečnost, při prasknutí tlačné pružiny zůstává rameno ve své poloze
- Úhel sklonu namontované skříňky je v každé výškové poloze stejný
- Kabely s konektory jako např. DVI, VGA lze bez problémů protáhnout
- Integrovaná aretace ve třech stupních
- Barva
- RAL 9006
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 1 090 mm
- Možnosti montáže
- Maximální průřez k protažení kabelů 18 x 39 mm
- maximální počet kabelů 3x Ø 7 mm a 2x Ø 8,5 mm pro zavedení
- Poznámka k obj. č.
- Rozsah hmotnosti platí pro osazenou skříň a vertikální nosný profil.
- Rozměry
- Délka: 1.090 mm
- Nosnost
- 15 kg...32 kg
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 18 kg
- Brutto hmotnost
- 19 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177598140
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
CP výškově stavitelné rameno l=1090mm