Pro montáž na pracovní desky IW nebo jiné plochy.
- Obj. č.:
- IW 6902670
- Popis výrobku
- S kabelovým tunelem pro chráněný průchod kabelů.
- Oblasti použití
- Pro montáž na: Pracovní deska IW, připravená, plochy, upevnění/spojka skříně CP-L rohová 120 x 65 mm, upevnění/spojka skříně CP 40 (lze použít i jako adaptér pro nastavení sklonu +100°/–60° pro CP 40)
- Vhodné pro skříňky do 20 kg s připojením nosných ramen: CP 40, CP-L rohová 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
- Materiál
- Ocelový plech
Manžeta: plast - Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Tilt angle note
- +100°/–60°, nastavitelný pomocí upínací páčky v rastru 7,2° a s možností omezení na +100°/–15° pomocí přiloženého dorazového šroubu.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,72 kg
- Brutto hmotnost
- 0,928 kg
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263