Ke snadnému zavěšení ovládacího panelu na nosné rameno/stojan.
- Obj. č.:
- CP 6212540
- Provedení
- K montáži
Panel Comfort od šířky čelní desky 247 mm a montážní hloubky 152 mm
Optipanel od šířky čelní desky 220 mm a montážní hloubky 150 mm
Ocelový plech od montážní hloubky 135 mm
Pro montáž na následující součásti systému nosných ramen:
Upevněním CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Spojkou CP 60/120/180 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Úhlová spojka 90° CP 60/120 pro přípojku nosného ramene Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Adaptér pro nastavení sklonu 10° CP 60/120 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, CP 6206.400
Adaptér pro nastavení sklonu ±45° CP 60/120 pro připojení nosného ramene Ø 130 mm, CP 6206.420 - Výhody
- Ke snadnému zavěšení ovládacího panelu na nosné rameno/stojan
- Více místa pro protažení kabelů
- Materiál
- Připojovací deska: hliníkový odlitek
Vyztužovací plech: ocelový plech, 6 mm - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plechová vyztužovací deska
Těsnění
Upevňovací materiál - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,3 kg
- Brutto hmotnost
- 1,604 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- Připojovací adaptér s vyztuž. plechem
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták