Pro zadní připojení plochých ovládacích skříněk, běžně dostupných TFT a průmyslových PC s přípojkou VESA 75/100. Připojení na systémy nosných ramen Rittal CP 40 a CP 60 a u CP 120 přes adaptér z přípojky nosného ramene Ø 130 mm na rohové provedení 120 x 65 mm.
- Obj. č.:
- CP 6206480
- Provedení
- Připojení k systémům nosných ramen Rittal
- Popis výrobku
- Pro zadní připojení plochých ovládacích skříněk, běžně dostupných TFT a průmyslových PC s přípojkou VESA 75/100.
- Výhody
- Rychlá a jednoduchá montáž prováděná jednou osobou pomocí otvorů pro zavěšení.
- Více místa pro instalaci a servis
- Je možné vedení kabelů k přístrojům mimo a pod konzolí
- Snímatelný kryt pro jednoduché vedení kabelů a přístup k vnitřním přípojkám přístrojů
- Integrované možnosti uchycení kabelů
- Kryt a neztratitelné šrouby
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- Připojovací konzola: RAL 7035
Kryt: RAL 7024 - Rozsah dodávky
- Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
Kabelové stahovací pásky pro uchycení kabelů - Rifid y/n
- ano
- Poznámka
- V závislosti na použití je zapotřebí upevnění, spojka, adaptér pro nastavení sklonu nebo adaptér
- Zatížitelnost
- 800 N
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,5 kg
- Brutto hmotnost
- 2,775 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- adaptér VESA 75/99
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Návod