Pro přímou otočnou integraci ovládacích panelů do strojů a zařízení.
- Obj. č.:
- CP 6206850
- Provedení
- Otočný kloub s výložníkem
- Popis výrobku
- Pro přímou otočnou integraci do strojů a zařízení.
- Výhody
- S integrovaným omezením úhlu otáčení
- Oblasti použití
- Konstrukce skříně závěsná nebo sedící
- Barva
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Možnosti montáže
- Vhodný pro skříně s montážním výřezem Ø 130 mm
- Zatížitelnost (statická)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- cca 310°
- Použitím přiložených závitových svorníků lze omezit úhel otáčení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,66 kg
- Brutto hmotnost
- 2,86 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- CP Drehgelenk mit Ausleger
- Prohlášení
- Prohlášení výrobce
- Dokumentace
- Informační leták