Velká skříň HD je řešením řadového spojení skříní pro hygienicky citlivé oblasti, které podléhají pravidelnému čištění.
- Obj. č.:
- HD 4000285
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Montážní deska: ocelový plech - Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Těsnění: modrá barva (RAL 5010) - Rozsah dodávky
- Rám skříně s navařenou podlahou a zadní stěnou
Dveře s nasazeným těsněním
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Vestavěná středová přepážka - Volitelné doplňky
- Spodní podstavec HD s nivelací
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 500 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Úhel otevření dveří
- 125°
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4X
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 148 kg
- Brutto hmotnost
- 149 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Systémová skříň HD, ŠVH: 1200x1800x500 mm, z nerezové oceli, s montážní deskou, dvoukřídlé dveře
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Návod
- White Paper