Provedení v hygienickém designu pro snadnou a spolehlivou sanaci.
- Obj. č.:
- HD 2304010
- Popis výrobku
- Provedení v hygienickém designu pro snadnou a spolehlivou sanaci.
- Oblasti použití
- Integrace do aplikací podle požadavků zákazníka, např. kryty strojů.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Uzavírací kolíček, pojistná matice: ocel, pozinkovaná - Poznámka
- Náhradní díly k uzávěrům pro naše kompaktní rozváděčové skříně v hygienickém designu naleznete na příslušné stránce produktu.
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE z nerez oceli
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,097 kg
- Brutto hmotnost
- 0,099 kg
- Číslo celní sazby
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- HD obrtlíkový uzávěr
- Dokumentace
- Informační leták