Bočnice s vnějším, modrým silikonovým těsněním. Body pro sešroubování se nachází uvnitř utěsněné oblasti.
Boční stěny HD pro systémovou skříň HD
Obj. č.: HD 4000205
- Obj. č.:
- HD 4000205
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Povrch
- jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu k sešroubování zevnitř
- Poznámka
- S každou namontovanou bočnicí se celková šířka skříně zvětší o 25 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 500 mm - Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177976986
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- HD bočnice systémové skříně, pro VxH 1800x500 mm, z nerezové oceli