Rám řadového spojení HD pro velkou skříň HD

Obj. č.: HD 4000718

Rám řadového spojení HD pro spojování systémových skříní HD bez mezer.

Obj. č.:
HD 4000718
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Povrch
jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Rozsah dodávky
Včetně těsnění
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
S každým namontovaným rámem pro řadové propojení se celková šířka řadového propojení kombinace zvětší o 44 mm
Vhodné pro
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 500 mm
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177976962
Popis výrobku
HD rám pro řadové spojení systémové skříně, pro VxH 1800x500 mm, z nerezové oceli