Rám řadového spojení HD pro spojování systémových skříní HD bez mezer.
Rám řadového spojení HD pro velkou skříň HD
Obj. č.: HD 4000720
- Obj. č.:
- HD 4000720
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Povrch
- jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- S každým namontovaným rámem pro řadové propojení se celková šířka řadového propojení kombinace zvětší o 44 mm
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Popis výrobku
- HD rám pro řadové spojení systémové skříně, pro VxH 2000x600 mm, z nerezové oceli